3244.082 - Manche SIMPLEX
pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable

Le manche en bois SIMPLEX extrêmement court de la série 3244 est utilisé dans le boîtier SIMPLEX en fonte malléable de 80 mm de diamètre. Sa forme compacte empêche de heurter l'extrémité de la poignée sur le so.

Ces manches en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomiques disposent d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui les rend insensibles à l’encrassement.

Grâce à eux, le SIMPLEX tient nettement mieux dans la main que des maillets en caoutchouc traditionnels.

Suivant le principe SIMPLEX les manches aussi sont adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manche en bois SIMPLEX de haute qualité pour boîtier en fonte malléable de 80 mm de diamètre.
  • Manche extra court, pas de heurt de l'extrémité de la poignée.
  • Amortissant les vibrations.
  • Ergonomique.
  • Double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • À longues fibres, très solide.
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.

Cet article 3244.082 - Manche SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable / (Ø: 80 mm, Modèle de manche: extra court) est une variante du groupe d’articles SIM­PLEX-hoch­wer­ti­ger, extra kur­zer Holzs­tiel pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
230 mm
gewicht [g]:
150 g
Numéro d’article:
3244.082
Manche SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 230 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 230 mm x 38,5 mm x 38,5 mm
  • Modèle de manche: extra court
  • Poids: 150 g
  • GTIN: 4030618312833
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • bois
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3244.082
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.