L’embout SIMPLEX en métal doux (série 3209) est un embout dur. Cet embout argenté est également insensible à la chaleur. Il permet de donner des coups durs, toutefois sans endommager la pièce, et il remplace un marteau en plomb classique. Cet embout est disponible de la taille D30mm à D80mm. Ne pas monter les embouts en métal doux dans des boîtiers en aluminium !
Caractéristiques du produit :
Pour une force de frappe élevée, travaux de dressage, construction de moules, construction d'installations, travaux de montage/réparation/maintenance
Cet article 3209.030 - Embouts SIMPLEX métal doux, argent / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts SIMPLEX métal doux, argent (EH 3209.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.