Em­bouts SIM­PLEX
métal doux, argent

EH 3209.

L’embout SIMPLEX en métal doux (série 3209) est un embout dur. Cet embout argenté est également insensible à la chaleur. Il permet de donner des coups durs, toutefois sans endommager la pièce, et il remplace un marteau en plomb classique. Cet embout est disponible de la taille D30mm à D80mm. Ne pas monter les embouts en métal doux dans des boîtiers en aluminium !

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX en métal doux
  • Argenté
  • Dur
  • Insensible à la chaleur
  • Remplace les marteaux en plomb traditionnels
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm
  • Ne doit pas être monté dans un boîtier en aluminium

Domaine d'application

Pour une force de frappe élevée, travaux de dressage, construction de moules, construction d'installations, travaux de montage/réparation/maintenance

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
55 g
Numéro d’article:
3209.030
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Poids: 55 g
  • GTIN: 4030618301226
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
120 g
Numéro d’article:
3209.040
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Poids: 120 g
  • GTIN: 4030618301233
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
250 g
Numéro d’article:
3209.050
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Poids: 250 g
  • GTIN: 4030618301240
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
Numéro d’article:
3209.060
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Poids: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
855 g
Numéro d’article:
3209.080
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Poids: 855 g
  • GTIN: 4030618301264
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • métal doux, argent
  • durs
  • résistant à la chaleur

Assemblage

Les embouts en métal doux ne doivent pas être montés sur les boîtiers aluminium!

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3209. Embouts SIMPLEX – métal doux, argent
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.