3209.080 - Embouts SIMPLEX
métal doux, argent

L’embout SIMPLEX en métal doux (série 3209) est un embout dur. Cet embout argenté est également insensible à la chaleur. Il permet de donner des coups durs, toutefois sans endommager la pièce, et il remplace un marteau en plomb classique. Cet embout est disponible de la taille D30mm à D80mm. Ne pas monter les embouts en métal doux dans des boîtiers en aluminium !

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX en métal doux
  • Argenté
  • Dur
  • Insensible à la chaleur
  • Remplace les marteaux en plomb traditionnels
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm
  • Ne doit pas être monté dans un boîtier en aluminium

Domaine d'application

Pour une force de frappe élevée, travaux de dressage, construction de moules, construction d'installations, travaux de montage/réparation/maintenance

Cet article 3209.080 - Embouts SIMPLEX métal doux, argent / (Ø: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Em­bouts SIM­PLEX métal doux, argent (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
855 g
Numéro d’article:
3209.080
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • Poids: 855 g
  • GTIN: 4030618301264
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • métal doux, argent
  • durs
  • résistant à la chaleur
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3209.080
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.