L'embout SIMPLEX TPE souple est un élastomère thermoplastique et, avec une dureté d'environ 65 Shore A, c'est le plus souple de la série SIMPLEX. Cet embout bleu est très amortissant et convient parfaitement aux travaux délicats. Par rapport aux maillets classiques, il ne laisse aucune trace noire d'abrasion. Il est disponible de la taille D30mm à D80mm.
Caractéristiques du produit :
pour des matériaux très sensibles, jardinage et paysagisme, pose de carrelage / pavés, pose de pierres naturelles,construction de meubles, construction à sec, construction de fenêtres et portes, travaux de menuiserie
Cet article 3201.060 - Embouts SIMPLEX TPE souple, bleu / (Ø: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts SIMPLEX TPE souple, bleu (EH 3201.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.