Em­bouts SIM­PLEX
TPE souple, bleu

EH 3201.

L'embout SIMPLEX TPE souple est un élastomère thermoplastique et, avec une dureté d'environ 65 Shore A, c'est le plus souple de la série SIMPLEX. Cet embout bleu est très amortissant et convient parfaitement aux travaux délicats. Par rapport aux maillets classiques, il ne laisse aucune trace noire d'abrasion. Il est disponible de la taille D30mm à D80mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX TPE souple
  • Bleu
  • Souple
  • Sans marquage
  • Très amortissant
  • Parfait pour les travaux délicats.
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm.

Domaine d'application

pour des matériaux très sensibles, jardinage et paysagisme, pose de carrelage / pavés, pose de pierres naturelles,construction de meubles, construction à sec, construction de fenêtres et portes, travaux de menuiserie

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
23 g
Numéro d’article:
3201.030
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Poids: 23 g
  • GTIN: 4030618300922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
47 g
Numéro d’article:
3201.040
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Poids: 47 g
  • GTIN: 4030618300939
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
90 g
Numéro d’article:
3201.050
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Poids: 90 g
  • GTIN: 4030618300946
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
135 g
Numéro d’article:
3201.060
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Poids: 135 g
  • GTIN: 4030618300953
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
365 g
Numéro d’article:
3201.080
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Poids: 365 g
  • GTIN: 4030618312086
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • doux
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3201. Embouts SIMPLEX – TPE souple, bleu
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.