Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier en fonte malléable renforcée SIMPLEX (série 3711) assure une grande stabilité qui est notamment nécessaire pour l’utilisation d’embouts en cuivre SIMPLEX. Le poids accru permet une grande force de frappe. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Ce boîtier noir est disponible pour des maillets SIMPLEX de la taille D30mm à D80mm. Monter uniquement des manches en fibre de verre dans les boîtiers en fonte malléable renforcée !
Caractéristiques du produit :
Cet article 3711.050 - Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX (EH 3711.)
Boîtier
Complet avec vis, écrou et rondelle élastique
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.