Boî­tiere en fonte mal­léable ren­for­cée SIM­PLEX

EH 3711.

Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier en fonte malléable renforcée SIMPLEX (série 3711) assure une grande stabilité qui est notamment nécessaire pour l’utilisation d’embouts en cuivre SIMPLEX. Le poids accru permet une grande force de frappe. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe. Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Ce boîtier noir est disponible pour des maillets SIMPLEX de la taille D30mm à D80mm. Monter uniquement des manches en fibre de verre dans les boîtiers en fonte malléable renforcée !

Caractéristiques du produit :

  • Boîtier en fonte malléable renforcée SIMPLEX (noir)
  • Épaisseurs de paroi plus importantes et entretoises
  • Grande stabilité
  • Convient aussi pour l’utilisation d’embouts en cuivre SIMPLE
  • Avec douille de protection du manche intégrée
  • Bonne résistance à la rupture
  • Pas d’écaillage
  • Amortissant les vibrations
  • Avec revêtement par poudre résistant
  • Très durable
  • Disponible pour maillets SIMPLEX D30mm à D80mm
  • Monter uniquement des manches en fibre de verre dans les boîtiers en fonte malléable renforcée!

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
Numéro d’article:
3711.030
Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • Poids: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
Numéro d’article:
3711.040
Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • Poids: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
Numéro d’article:
3711.050
Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • Poids: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
vers la vue d'article
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
Numéro d’article:
3711.060
Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • Poids: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
vers la vue d'article
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
Numéro d’article:
3711.080
Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • Poids: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
vers la vue d'article

Matières

Boîtier

  • fonte malléable, noire

Assemblage

Les boîtiers renforcés doivent obligatoirement être utilisé avec les manches en fibre de verre!

Notes

Complet avec vis, écrou et rondelle élastique

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3711. Boîtiere en fonte malléable renforcée SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Boîtiers SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.