Ces embouts en nylon pour les maillets SUPERCRAFT (série 3508.2) se distinguent de la série standard par leur surface de frappe arrondie. Cela empêche d'endommager le matériau ou de laisser des marques en raison de l'absence de bords. Ces embouts blancs en polyamide offrent des propriétés de frappe remarquables et garantissent une solidité maximale et une très longue durée de vie. Ils sont constitués d'un matériau extrudé extrêmement homogène et très durs avec une dureté d'env. 73 Shore D. Par rapport aux embouts en plastique moulé par injection, ils sont beaucoup plus durables et résistants à l'usure et ne se fendillent pas, même par températures négatives. Ils résistent aux grandes forces de frappe des maillets sans rebond. Par ailleurs ils sont résistants à l'huile et à la graisse et sont également utilisés pour les poinçons et les massettes Halder.
Cette forme spécifique est disponible en diamètre de 25 mm, 30 mm et 40 mm.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3508.230 - Embout SUPERCRAFT, arrondi, pour maillets SUPERCRAFT / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Embouts SUPERCRAFT, arrondi, pour maillets SUPERCRAFT (EH 3508.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.