Em­bouts SU­PER­CRAFT, ar­rondi, pour maillets SU­PER­CRAFT

EH 3508.

Ces embouts en nylon pour les maillets SUPERCRAFT (série 3508.2) se distinguent de la série standard par leur surface de frappe arrondie. Cela empêche d'endommager le matériau ou de laisser des marques en raison de l'absence de bords. Ces embouts blancs en polyamide offrent des propriétés de frappe remarquables et garantissent une solidité maximale et une très longue durée de vie. Ils sont constitués d'un matériau extrudé extrêmement homogène et très durs avec une dureté d'env. 73 Shore D. Par rapport aux embouts en plastique moulé par injection, ils sont beaucoup plus durables et résistants à l'usure et ne se fendillent pas, même par températures négatives. Ils résistent aux grandes forces de frappe des maillets sans rebond. Par ailleurs ils sont résistants à l'huile et à la graisse et sont également utilisés pour les poinçons et les massettes Halder.

Cette forme spécifique est disponible en diamètre de 25 mm, 30 mm et 40 mm.

Caractéristiques du produit :

  • SUPERCRAFT-Embout nylon (polyamide).
  • Forme spéciale, surfaces de frappe arrondies.
  • Évite les détériorations et les marques.
  • Blanc, dur.
  • Très résistant à l'usure.
  • Pas d'écaillage même par températures négatives.
  • Résistant à l'huile et à la graisse.
  • Disponible en diamètre de 25 mm, 30 mm et 40 mm.

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ø [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Numéro d’article:
3508.225
Embout SUPERCRAFT, arrondi, pour maillets SUPERCRAFT
  • Ø: 25 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • Poids: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Numéro d’article:
3508.230
Embout SUPERCRAFT, arrondi, pour maillets SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • Poids: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Numéro d’article:
3508.240
Embout SUPERCRAFT, arrondi, pour maillets SUPERCRAFT
  • Ø: 40 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Poids: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • amortit le bruit
  • très grande force de frappe
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3508. Embouts SUPERCRAFT, arrondi, pour maillets SUPERCRAFT
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.