3408.020 - Massettes
sans rebond

La série 3408 de Halder propose des massettes de différentes tailles, de D20mm à D50mm.

Les massettes sont comme des maillets sans manche où l'on tient la tête de marteau directement dans la main. Elles ne sont pas seulement utilisées aux endroits où une accessibilité réduite rend l’utilisation d'un marteau impossible, elles permettent aussi de doser la force de frappe avec précision, de frapper juste et de travailler avec un minimum d’effort.

Ces petits auxiliaires sont munis aux deux extrémités de têtes en nylon spécial interchangeables, silencieuses, très résistantes à l’usure, qui ne s’écaillent pas.

Ils sont sans rebond car remplis de grenaille en acier. Ainsi, lorsque l’embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe et permet de travailler en silence et en préservant les articulations.

Caractéristiques du produit :

  • Sans rebond.
  • Les deux extrémités sont munies de têtes interchangeables en nylon spécial, très résistant à l’usure et qui ne s’écaille pas.
  • Possibilité d’un travail délicat, silencieux et avec un minimum d’effort.
  • Dosage précis de l’impact.
  • Solution pour les endroits à accessibilité réduite.
  • Disponible de la taille D20mm à D50mm.

Cet article 3408.020 - Massettes sans rebond / (Ø: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Mas­settes sans rebond (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Numéro d’article:
3408.020
Massettes
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Poids: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

Matières

Embouts

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3408.020
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.