Mas­settes
sans rebond

EH 3408.

La série 3408 de Halder propose des massettes de différentes tailles, de D20mm à D50mm.

Les massettes sont comme des maillets sans manche où l'on tient la tête de marteau directement dans la main. Elles ne sont pas seulement utilisées aux endroits où une accessibilité réduite rend l’utilisation d'un marteau impossible, elles permettent aussi de doser la force de frappe avec précision, de frapper juste et de travailler avec un minimum d’effort.

Ces petits auxiliaires sont munis aux deux extrémités de têtes en nylon spécial interchangeables, silencieuses, très résistantes à l’usure, qui ne s’écaillent pas.

Ils sont sans rebond car remplis de grenaille en acier. Ainsi, lorsque l’embout frappe une pièce, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe et permet de travailler en silence et en préservant les articulations.

Caractéristiques du produit :

  • Sans rebond.
  • Les deux extrémités sont munies de têtes interchangeables en nylon spécial, très résistant à l’usure et qui ne s’écaille pas.
  • Possibilité d’un travail délicat, silencieux et avec un minimum d’effort.
  • Dosage précis de l’impact.
  • Solution pour les endroits à accessibilité réduite.
  • Disponible de la taille D20mm à D50mm.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Numéro d’article:
3408.020
Massettes
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Poids: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
vers la vue d'article
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Numéro d’article:
3408.030
Massettes
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Poids: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
vers la vue d'article
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Numéro d’article:
3408.040
Massettes
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Poids: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
vers la vue d'article
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Numéro d’article:
3408.050
Massettes
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Poids: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
vers la vue d'article

Matières

Embouts

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3408. Massettes – sans rebond
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.