L'étau universel est un classique pour le serrage traditionnel et le serrage par griffes. Il convient pour tous les usinages. Le serrage des pièces brutes, oxycoupées et sciées se fait par pénétration des mors dans la matière.
L'étau MS 125eco a été conçu pour l'usinage rapide des pièces brutes et semi-finies, aussi bien que des pièces usinées. Il est également adapté pour le premier bridage avec les griffes de serrage, ainsi que pour le second bridage en serrage traditionnel.
Livré avec:
Tous les composants des gammes produits "serrage traditionnel" et "griffes de serrage" en tant qu'accessoires pour l'étau universel MS 125 sont compatibles avec le MS 125eco. Les éléments de base Halder (équerres/cubes) peuvent être utilisés pour l'usinage horizontal.
Cet article 1700.020 - Étaux universels MS 125eco / () est une variante du groupe d’articles Étaux universels MS 125eco (EH 1700.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage