Étaux uni­ver­sels MS 125eco

EH 1700.

L'étau universel est un classique pour le serrage traditionnel et le serrage par griffes. Il convient pour tous les usinages. Le serrage des pièces brutes, oxycoupées et sciées se fait par pénétration des mors dans la matière.

L'étau MS 125eco a été conçu pour l'usinage rapide des pièces brutes et semi-finies, aussi bien que des pièces usinées. Il est également adapté pour le premier bridage avec les griffes de serrage, ainsi que pour le second bridage en serrage traditionnel. 

  • Mâchoires rectifiées pour un usinage de haute précision
  • Broche grande force avec amplificateur de puissance mécanique (serrage avec clé dynamométrique)
  • Force de serrage jusqu’à 40 kN (augmentation linéaire jusqu’à 30 Nm max.)
  • Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, faces supérieure et inférieure rectifiées
  • Taraudages M8 des deux côtés de l'étau pour les butées latérales
  • Rainure transversale sur la surface inférieure pour un positionnement optimal sur la table machine

Livré avec:

  • 1 étau MS 125eco
  • 1 jeu de mors étagé pour griffes de serrage
  • 4 griffes de serrages, avec pointes
  • 4 brides de serrage
  • 3 clés mâles

Tous les composants des gammes produits "serrage traditionnel" et "griffes de serrage" en tant qu'accessoires pour l'étau universel MS 125 sont compatibles avec le MS 125eco. Les éléments de base Halder (équerres/cubes) peuvent être utilisés pour l'usinage horizontal. 

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Force de ser­rage max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Force de ser­rage max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
1700.020
Documents
Étaux universels
  • Force de serrage max.: 40 kN
  • Poids: 33 kg
vers la vue d'article
Étaux universels

Matières

  • fonte ductile (GGG 60)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1700. Étaux universels – MS 125eco
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Description produit étau universel MS 125eco
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
FAQ - Étaux universels MS 125
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

En quoi consiste la différence entre le MS 125 et un étau de machine normal ?

Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.