Les moyeux arbres-pignons avec et sans contre-écrou six pans permettent l’assemblage efficace de tous types de montage arbre-pignon tels les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames,les leviers, etc.
Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans.
La précision de rotation est 0,03 mm.
Cet article 25050.0206 - Moyeux arbre-pignon sans contre-écrou six pans, en inox / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) est une variante du groupe d’articles Moyeux arbre-pignon sans contre-écrou six pans, en inox (EH 25050.)
Partie externe
Partie interne
Écrou
Veuillez respecter la notice de montage, les exemples d'utilisation et données techniques.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage