Moyeux arbre-pi­gnon sans contre-écrou six pans, en inox

EH 25050.

Les moyeux arbres-pignons avec et sans contre-écrou six pans permettent l’assemblage efficace de tous types de montage arbre-pignon tels les chaînes, les roues dentées, les poulies, les cames,les leviers, etc.

Il s'agit d'un moyeu arbre-pignon auto-centrant et sans jeu; version avec protection contre la corrosion et à six pans.

La précision de rotation est 0,03 mm.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Numéro d’article:
25050.0206
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 7 Nm
  • Couple transférable M max.: 8,5 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 2,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 154 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 67 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 14 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 6 mm
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
25050.0208
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 12 Nm
  • Couple transférable M max.: 16,4 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 4,1 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 125 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 64 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 16 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 8 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0210
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 24 Nm
  • Couple transférable M max.: 34 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 6,8 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 155 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 81 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 20 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 10 mm
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Numéro d’article:
25050.0212
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 31 Nm
  • Couple transférable M max.: 45,7 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 7,6 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 144 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 82 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 22 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 12 mm
  • Poids: 47 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
25050.0216
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 46 Nm
  • Couple transférable M max.: 74,2 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 9,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 109 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 69 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 26 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 16 mm
  • Poids: 71 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Numéro d’article:
25050.0220
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 113 Nm
  • Couple transférable M max.: 173,6 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 17,4 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 141 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 88 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 35 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 20 mm
  • Poids: 180 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
25050.0225
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 175 Nm
  • Couple transférable M max.: 277,9 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 22,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 121 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 77 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 42 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 25 mm
  • Poids: 307 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Numéro d’article:
25050.0230
CAO
Documents
Moyeux arbre-pignon
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Couple de serrage de l'écrou TA max.: 249 Nm
  • Couple transférable M max.: 423,5 Nm
  • Charges de poussées axiale transférable Fa max.: 28,3 kN
  • Pression de surface de l'arbre pW max.: 113 N/mm²
  • Pression de surface du moyeu pN max.: 77 N/mm²
  • Alésage moyeu D1 H9: 47 mm
  • Diamètre de l'arbre D2 h9: 30 mm
  • Poids: 370 g
vers la vue d'article
Moyeux arbre-pignon

Matières

Partie externe

  • inox, nickelé

Partie interne

  • inox, nickelé

Écrou

  • inox, trempé, nickelé

Références

Veuillez respecter la notice de montage, les exemples d'utilisation et données techniques.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 14 mm
Numéro d’article:
25050.0814
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 14 mm
  • Poids: 45 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 16 mm
Numéro d’article:
25050.0816
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 16 mm
  • Poids: 72 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 22 mm
Numéro d’article:
25050.0822
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 22 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 27 mm
Numéro d’article:
25050.0827
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 27 mm
  • Poids: 195 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 36 mm
Numéro d’article:
25050.0836
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 36 mm
  • Poids: 428 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 46 mm
Numéro d’article:
25050.0846
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 46 mm
  • Poids: 610 g
Produit:
clé à fourche spéciale
Moyeux arbre-pignon
SW: 50 mm
Numéro d’article:
25050.0850
outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 50 mm
  • Poids: 870 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25050. Moyeux arbre-pignon – sans contre-écrou six pans, en inox
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Exemples d'installations / instructions de montage / fiche technique - des moyeux arbres-pignons (EH 25050.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.