Tam­pons ca­ou­tchouc-acier taillé

EH 25151.

Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Votre sélection a donné lieu à 29 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Autres détails

Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25151.0009
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: 44 N/mm
  • Charge admissible max.: 166 N
  • Course: 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 6 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Numéro d’article:
25151.0022
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Raideur R: 77 N/mm
  • Charge admissible max.: 289 N
  • Course: 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Numéro d’article:
25151.0023
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Raideur R: 52 N/mm
  • Charge admissible max.: 261 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Numéro d’article:
25151.0028
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Raideur R: 153 N/mm
  • Charge admissible max.: 767 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Numéro d’article:
25151.0031
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Raideur R: 202 N/mm
  • Charge admissible max.: 1010 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 31 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Numéro d’article:
25151.0041
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Raideur R: 462 N/mm
  • Charge admissible max.: 2890 N
  • Course: 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 64 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Numéro d’article:
25151.0042
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Raideur R: 236 N/mm
  • Charge admissible max.: 1798 N
  • Course: 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Numéro d’article:
25151.0053
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Raideur R: 200 N/mm
  • Charge admissible max.: 1499 N
  • Course: 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 109 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage, des deux cotés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Numéro d’article:
25151.0076
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage, des deux cotés – croquis 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Raideur R: 330 N/mm
  • Charge admissible max.: 3298 N
  • Course: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 310 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25151.0106
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: 35 N/mm
  • Charge admissible max.: 88 N
  • Course: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Numéro d’article:
25151.0109
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Raideur R: 38 N/mm
  • Charge admissible max.: 142 N
  • Course: 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Numéro d’article:
25151.0122
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Raideur R: 96 N/mm
  • Charge admissible max.: 360 N
  • Course: 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Numéro d’article:
25151.0123
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Raideur R: 61 N/mm
  • Charge admissible max.: 305 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Numéro d’article:
25151.0128
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Raideur R: 224 N/mm
  • Charge admissible max.: 1119 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 24 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Numéro d’article:
25151.0131
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Raideur R: 173 N/mm
  • Charge admissible max.: 863 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 44 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Numéro d’article:
25151.0141
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Raideur R: 510 N/mm
  • Charge admissible max.: 3188 N
  • Course: 6,25 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Numéro d’article:
25151.0142
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Raideur R: 157 N/mm
  • Charge admissible max.: 1178 N
  • Course: 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Numéro d’article:
25151.0153
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Raideur R: 263 N/mm
  • Charge admissible max.: 1975 N
  • Course: 7,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
Numéro d’article:
25151.0176
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • Raideur R: 392 N/mm
  • Charge admissible max.: 3922 N
  • Course: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 340 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0206
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • Raideur R: 35 N/mm
  • Charge admissible max.: 69 N
  • Course: 2,5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 5 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0209
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: 43 N/mm
  • Charge admissible max.: 163 N
  • Course: 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0222
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: 73 N/mm
  • Charge admissible max.: 273 N
  • Course: 3,75 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0223
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: 46 N/mm
  • Charge admissible max.: 231 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier
Ver­sion:
avec tige filetée, des deux cotés
cro­quis:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Numéro d’article:
25151.0228
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec tige filetée, des deux cotés – croquis 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Raideur R: 180 N/mm
  • Charge admissible max.: 902 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Tampons caoutchouc-acier

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Notes

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25151. Tampons caoutchouc-acier – taillé
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.