Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...
La forme effilée de ces tampons amortit mieux les forces latérales que les tampons cylindriques caoutchouc-métal.
La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.
Cet article 25151.0009 - Tampons caoutchouc-acier taillé / avec taraudage, des deux cotés (d1: 15 mm, l1: 15 mm) est une variante du groupe d’articles Tampons caoutchouc-acier taillé (EH 25151.)
Rondelle d'appui
Bague taraudée
Corps
Vis
En cas de pression, la cote d3 ne dépasse pas le diamètre d1.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: