25151.0123 - Tampons caoutchouc-acier
taillé

Pour le support élastique de moteurs, compresseurs, pompes, etc...

La forme effilée de ces tampons amortit mieux les forces latérales que les tampons cylindriques caoutchouc-métal.

La dureté est de 55 ±5° Shore A. Autres duretés (40 ±5° Shore A et 70 ±5° Shore A) sur demande.

Cet article 25151.0123 - Tampons caoutchouc-acier taillé / avec taraudage et tige filetée (d1: 20 mm, l1: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Tam­pons ca­ou­tchouc-acier taillé (EH 25151.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage et tige filetée
cro­quis:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Numéro d’article:
25151.0123
Documents
Tampons caoutchouc-acier
  • avec taraudage et tige filetée – croquis 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Raideur R: 61 N/mm
  • Charge admissible max.: 305 N
  • Course: 5 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 19 g
Tampons caoutchouc-acier

Matières

Rondelle d'appui

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Bague taraudée

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Corps

  • caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Notes

En cas de pression, la cote d3 ne dépasse pas le diamètre d1.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25151.0123
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.