Ac­cou­ple­ments ra­pides avec compensation angulaire et radiale

EH 25100.

Accouplement rapide à réglage axial sans jeu avec compensation angulaire et radiale pour utilisations multiples, p. ex. en cas de mouvements non linéaires.

Conception compacte monobloc, éléments imperdables.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
2,5 kN
Numéro d’article:
25100.0406
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,6 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 2,5 kN
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
4,5 kN
Numéro d’article:
25100.0408
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,6 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 4,5 kN
  • Poids: 138 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0410
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 396 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0412
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 399 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0416
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 1119 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0420
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 1152 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
6,5 kN
Numéro d’article:
25100.0430
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 6,5 kN
  • Poids: 396 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
25100.0432
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 0,7 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 10 kN
  • Poids: 401 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0436
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 1118 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
30 kN
Numéro d’article:
25100.0440
CAO
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 30 kN
  • Poids: 1148 g
vers la vue d'article
Accouplements rapides

Matières

Griffe de serrage

  • acier traité, phosphaté

Rondelle               

  • acier traité, phosphaté

Pièce d'accouplement

  • acier traité, nitruré, noir

Écrou

  • acier traité, phosphaté

Contre-écrou

  • acier, noir (ISO 4035/8675)

Ressort

  • inox

Notes

Les accouplements rapides ne transmettent pas de couple.

Assemblage

Le montage et le démontage se font à l'aide d'un écrou en T, aucun ajustement manuel n'est nécessaire.

L'accouplements rapide peut être monté sur des vérin linéaires pneumatiques ou hydrauliques grâce au filetage de raccordement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 25100. Accouplements rapides – avec compensation angulaire et radiale
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.