25100.0416 - Accouplements rapides
avec compensation angulaire et radiale

Accouplement rapide à réglage axial sans jeu avec compensation angulaire et radiale pour utilisations multiples, p. ex. en cas de mouvements non linéaires.

Conception compacte monobloc, éléments imperdables.

Cet article 25100.0416 - Accouplements rapides avec compensation angulaire et radiale / (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Ac­cou­ple­ments ra­pides avec compensation angulaire et radiale (EH 25100.)

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Force de trac­tion et de com­pres­sion ad­mis­sible max. [kN]:
18 kN
Numéro d’article:
25100.0416
Documents
Accouplements rapides
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensation du déplacement radial x max.: 1 mm
  • Force de traction et de compression admissible max.: 18 kN
  • Poids: 1119 g
Accouplements rapides

Matières

Griffe de serrage

  • acier traité, phosphaté

Rondelle               

  • acier traité, phosphaté

Pièce d'accouplement

  • acier traité, nitruré, noir

Écrou

  • acier traité, phosphaté

Contre-écrou

  • acier, noir (ISO 4035/8675)

Ressort

  • inox

Notes

Les accouplements rapides ne transmettent pas de couple.

Assemblage

Le montage et le démontage se font à l'aide d'un écrou en T, aucun ajustement manuel n'est nécessaire.

L'accouplements rapide peut être monté sur des vérin linéaires pneumatiques ou hydrauliques grâce au filetage de raccordement.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25100.0416
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.