Supports pour poussoirs

EH 22082.

Les supports sont utilisés pour monter les poussoirs à corps lisse et à collerette (EH 22080.) sur le côté.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
à gauche
cro­quis:
1
d1 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22082.0006
CAO
Documents
Supports
  • à gauche – croquis 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Vis: M3
  • Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Supports
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
à gauche
cro­quis:
1
d1 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22082.0008
CAO
Documents
Supports
  • à gauche – croquis 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Vis: M4
  • Poids: 5,3 g
vers la vue d'article
Supports
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
deux côtés
cro­quis:
2
d1 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22082.0106
CAO
Documents
Supports
  • deux côtés – croquis 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Vis: M3
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Supports
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
deux côtés
cro­quis:
2
d1 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22082.0108
CAO
Documents
Supports
  • deux côtés – croquis 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Vis: M4
  • Poids: 6,5 g
vers la vue d'article
Supports
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
à droite
cro­quis:
3
d1 [mm]:
6 mm
Numéro d’article:
22082.0206
CAO
Documents
Supports
  • à droite – croquis 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Vis: M3
  • Poids: 2,8 g
vers la vue d'article
Supports
Ma­tières:
zamac
Ver­sion:
à droite
cro­quis:
3
d1 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
22082.0208
CAO
Documents
Supports
  • à droite – croquis 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Vis: M4
  • Poids: 5,2 g
vers la vue d'article
Supports

Matières

  • zamac, nickelé

Références

pour poussoirs, corps lisse, avec collerette et bille (EH 22080.)

Assemblage

Les modèles gauche et droit (croquis 1 / croquis 3) ne sont fixés qu’avec une vis et dotés en outre d’un système anti-rotation.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22082. Supports – pour poussoirs
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.