Les réceptacles peuvent être utilisés comme contre-pièces pour tous les poussoirs à bille. Ils permettent de bloquer, d’arrêter et de positionner le composant.
Ces réceptacle lisses sont fraisés à 90°. Grâce au matériau durci, les réceptacle s’usent peu et sont particulièrement adaptés aux applications avec de nombreux cycles de répétition.
Cet article 22020.0050 - Réceptacle lisses, pour poussoirs / (d1 p6: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Réceptacle lisses, pour poussoirs (EH 22020)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage