Pous­soirs deux cotés

EH 22090.

Utilisation comme arrêt ou sécurité et comme contacteur électrique.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
laiton
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
5,3 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 2,5 N
Numéro d’article:
22090.0025
CAO
Documents
Poussoir
  • d1: 2,5 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 2,52 mm
  • l1: 5,3 mm
  • Course s: 0,65 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,3 N
  • Pression1) F2: ~ 2,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H8: 2,5 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
7,3 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Numéro d’article:
22090.0030
CAO
Documents
Poussoir
  • d1: 3 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 3,02 mm
  • l1: 7,3 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 2 N
  • Pression1) F2: ~ 4,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H8: 3 mm
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 7,5 N
Numéro d’article:
22090.0040
CAO
Documents
Poussoir
  • d1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,03 mm
  • l1: 9 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,5 N
  • Pression1) F2: ~ 7,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H8: 4 mm
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8 N
Numéro d’article:
22090.0050
CAO
Documents
Poussoir
  • d1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,03 mm
  • l1: 10,8 mm
  • Course s: 1,2 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,5 N
  • Pression1) F2: ~ 8 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H8: 5 mm
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12,6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10,5 N
Numéro d’article:
22090.0060
CAO
Documents
Poussoir
  • d1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,03 mm
  • l1: 12,6 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,5 N
  • Pression1) F2: ~ 10,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H8: 6 mm
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22090.0070
CAO
Documents
Poussoir
  • d1: 7 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 7,03 mm
  • l1: 14 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H8: 7 mm
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
laiton
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Numéro d’article:
22090.0080
CAO
Documents
Poussoir
  • d1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,03 mm
  • l1: 18 mm
  • Course s: 2,1 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 15 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Alésage de positionnement H8: 8 mm
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • laiton

Bille

  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22090. Poussoirs – deux cotés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.