Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 6 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Autres détails
bille en inox
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Course s: 0,9 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 17 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Autres détails
bille en inox
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Course s: 1,5 mm
Pression1) F1 : ~ 20 N
Pression1) F2 : ~ 35 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 1,3 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Autres détails
bille en inox
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Course s: 1,9 mm
Pression1) F1 : ~ 25 N
Pression1) F2 : ~ 45 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Version:
bille en thermoplastique
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Autres détails
bille en thermoplastique
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Course s: 0,9 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 17 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Version:
bille en thermoplastique
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Autres détails
bille en thermoplastique
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Course s: 1,5 mm
Pression1) F1 : ~ 20 N
Pression1) F2 : ~ 35 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Version:
bille en thermoplastique
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Autres détails
bille en thermoplastique
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Course s: 1,9 mm
Pression1) F1 : ~ 25 N
Pression1) F2 : ~ 45 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
thermoplastique (POM), bleu
Bille
inox trempé
thermoplastique (POM), blanc
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Fiche technique EH 22040. Poussoirs – corps plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.