Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Frein filet : revêtement complet en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M10 mm
Numéro d’article:
22070.0830
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M10
b: 80 mm
d: 7,8 mm
l: 70 mm
Poids: 87 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M12 mm
Numéro d’article:
22070.0832
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M12
b: 80 mm
d: 9,5 mm
l: 75 mm
Poids: 88 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M16 mm
Numéro d’article:
22070.0834
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M16
b: 80 mm
d: 13,4 mm
l: 95 mm
Poids: 110 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M22 mm
Numéro d’article:
22070.0836
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M22
b: 100 mm
d: 19 mm
l: 100 mm
Poids: 245 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs d1: M24
Numéro d’article:
22070.0838
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1: M24
b: 100 mm
d: 19,9 mm
l: 100 mm
Poids: 258 g
Caractéristique
Ressort standard: aucun marquage
Force puissante du ressort : marqué par deux lignes
Assemblage
Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.
Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22070. Poussoirs – corps long
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.