Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 52 résultats
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M12
d2 : 5,5 mm
d3 : 9,5 mm
l1 : 43 mm
l2 : 35 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
Course s: 10 mm
SW: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 46 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 48 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 10 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 43 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 47 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 10 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 14 N
Pression1) F2 : ~ 84 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 54 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 15 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 57 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 55 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 20 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8 N
Pression1) F2 : ~ 33 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 56 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 83 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 20 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 18 N
Pression1) F2 : ~ 72 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 71 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 25 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 20 N
Pression1) F2 : ~ 70 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 81 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 30 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 20 N
Pression1) F2 : ~ 80 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 83 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 40 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 113 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 121 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 50 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 13 N
Pression1) F2 : ~ 75 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 121 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
Autres détails
corps en acier de décolletage, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M24
d2 : 10 mm
d3 : 19,6 mm
l1 : 60 mm
l2 : 45 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
Course s: 15 mm
SW: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 40 N
Pression1) F2 : ~ 192 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 134 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M10
d2 : 4 mm
d3 : 7,8 mm
l1 : 35 mm
l2 : 25 mm
n: 1,5 mm
t: 1,4 mm
Course s: 8 mm
SW: 3 mm
Pression1) F1 : ~ 12 N
Pression1) F2 : ~ 22 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 13 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M12
d2 : 5,5 mm
d3 : 9,5 mm
l1 : 43 mm
l2 : 35 mm
n: 2,7 mm
t: 2 mm
Course s: 10 mm
SW: 4 mm
Pression1) F1 : ~ 7 N
Pression1) F2 : ~ 46 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 23 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 48 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 10 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 43 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 47 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 15 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 57 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 55 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 58 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 20 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 8 N
Pression1) F2 : ~ 33 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 55 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 25 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 20 N
Pression1) F2 : ~ 70 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 82 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 98 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 30 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 20 N
Pression1) F2 : ~ 80 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 83 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 40 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 113 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 122 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M16
d2 : 8 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 148 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 50 mm
SW: 6 mm
Pression1) F1 : ~ 13 N
Pression1) F2 : ~ 75 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 122 g
vers la vue d'article
frein filet:
avec frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
Autres détails
inox, ressort puissant, avec frein filet
d1 : M24
d2 : 10 mm
d3 : 19,6 mm
l1 : 60 mm
l2 : 45 mm
n: 3,7 mm
t: 3 mm
Course s: 15 mm
SW: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 40 N
Pression1) F2 : ~ 192 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 135 g
vers la vue d'article
frein filet:
sans frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
Autres détails
corps en acier traité, ressort standard, sans frein filet
d1 : M16
d2 : 7,3 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 80 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 11 mm
SW: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 17 N
Pression1) F2 : ~ 74 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 69 g
vers la vue d'article
frein filet:
sans frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Autres détails
corps en acier traité, ressort standard, sans frein filet
d1 : M16
d2 : 7,3 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 120 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 21 mm
SW: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 81 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 96 g
vers la vue d'article
frein filet:
sans frein filet
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 89 N
Autres détails
corps en acier traité, ressort standard, sans frein filet
d1 : M16
d2 : 7,3 mm
d3 : 13,4 mm
l1 : 150 mm
l2 : 35 mm
n: 3,2 mm
t: 3 mm
Course s: 31 mm
SW: 8 mm
Pression1) F1 : ~ 21 N
Pression1) F2 : ~ 89 N
plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
Poids: 117 g
vers la vue d'article
Matières
Embout
acier, cémenté , noir
inox 1.4305, nitruré
Corps
acier de décolletage, bruni
inox 1.4305
acier traité, bruni
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Frein filet : revêtement complet en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1 : M10 mm
Numéro d’article:
22070.0830
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M10
b: 80 mm
d: 7,8 mm
l: 70 mm
Poids: 87 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1 : M12 mm
Numéro d’article:
22070.0832
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M12
b: 80 mm
d: 9,5 mm
l: 75 mm
Poids: 88 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1 : M16 mm
Numéro d’article:
22070.0834
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M16
b: 80 mm
d: 13,4 mm
l: 95 mm
Poids: 110 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1 : M22 mm
Numéro d’article:
22070.0836
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M22
b: 100 mm
d: 19 mm
l: 100 mm
Poids: 245 g
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs d1 : M24
Numéro d’article:
22070.0838
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
d1 : M24
b: 100 mm
d: 19,9 mm
l: 100 mm
Poids: 258 g
Caractéristique
Ressort standard: aucun marquage
Force puissante du ressort : marqué par deux lignes
Assemblage
Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.
Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.
Fiche technique EH 22070. Poussoirs – corps long
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.