Pous­soirs corps lisse, à collerette et bille, autobloquants

EH 22080.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Les poussoirs à bille compensent grâce au système d'auto-blocage des tolérances jusqu'a 0,2 mm. Grâce à cette conception flexible, une réduction des coûts pour l'alésage est réalisable.

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ma­tières
Bille
Pres­sion
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22080.0704
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 4 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Numéro d’article:
22080.0705
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 9,4 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 5 mm
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Numéro d’article:
22080.0706
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,2 N
  • Pression1) F2: ~ 12,6 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 6 mm
  • Poids: 0,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Numéro d’article:
22080.0708
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 20,4 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 8 mm
  • Poids: 1,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22080.0710
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,9 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 10 mm
  • Poids: 3,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Numéro d’article:
22080.0804
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 6,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 4 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Numéro d’article:
22080.0805
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 9,4 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 5 mm
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Numéro d’article:
22080.0806
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,2 N
  • Pression1) F2: ~ 12,6 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 6 mm
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Numéro d’article:
22080.0808
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Course s: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 10 N
  • Pression1) F2: ~ 20,4 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 8 mm
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22080.0810
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Course s: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,9 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 10 mm
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • thermoplastique POM, noir

Bille

  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Assemblage

Grâce à la conception flexible du corps, un montage manuel direct et sécurisé dans un plafond est possible.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22080. Poussoirs – corps lisse, à collerette et bille, autobloquants
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.