Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
Cet article 22060.0724 - Poussoir avec six pans creux / acier inoxydable, embout en thermoplastique, ressort puissant (d1: M24) est une variante du groupe d’articles Poussoirs avec six pans creux (EH 22060.)
Embout
Corps
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.
Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: