Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.
Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
Cet article 2B030.0044 - Poussoir avec embout sphérique, six pans creux - INCH / acier de décolletage, ressort standard (d1: 1/4-28) est une variante du groupe d’articles Poussoirs avec embout sphérique, six pans creux - INCH (EH 2B030.)
Embout
Corps
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.
Frein filet : revêtement par points en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.