Pous­soirs avec embout sphérique et six pans creux

EH 22030.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 32 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Numéro d’article:
22030.0104
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Numéro d’article:
22030.0105
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 13 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Numéro d’article:
22030.0106
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 17 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Numéro d’article:
22030.0108
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 16 N
  • Pression1) F2: ~ 33 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Numéro d’article:
22030.0110
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 19 N
  • Pression1) F2: ~ 42 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Numéro d’article:
22030.0112
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 22 N
  • Pression1) F2: ~ 57 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Numéro d’article:
22030.0116
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 38 N
  • Pression1) F2: ~ 78 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Numéro d’article:
22030.0120
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 39 N
  • Pression1) F2: ~ 81 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Numéro d’article:
22030.0124
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Course s: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 72 N
  • Pression1) F2: ~ 155 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22030.0146
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Numéro d’article:
22030.0148
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 23 N
  • Pression1) F2: ~ 59 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22030.0150
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 20 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Numéro d’article:
22030.0152
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 38 N
  • Pression1) F2: ~ 96 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Numéro d’article:
22030.0156
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 50 N
  • Pression1) F2: ~ 100 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Numéro d’article:
22030.0160
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 52 N
  • Pression1) F2: ~ 133 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Numéro d’article:
22030.0164
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Course s: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 91 N
  • Pression1) F2: ~ 223 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Numéro d’article:
22030.0304
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 1,8 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Numéro d’article:
22030.0305
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 13 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Numéro d’article:
22030.0306
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 17 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Numéro d’article:
22030.0308
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 3,8 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 16 N
  • Pression1) F2: ~ 33 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Numéro d’article:
22030.0310
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 19 N
  • Pression1) F2: ~ 42 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Numéro d’article:
22030.0312
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 6,2 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 22 N
  • Pression1) F2: ~ 57 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 78 N
Numéro d’article:
22030.0316
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 38 N
  • Pression1) F2: ~ 78 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Numéro d’article:
22030.0320
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Course s: 6,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 39 N
  • Pression1) F2: ~ 81 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Embout

  • acier de décolletage, trempé, bruni
  • inox 1.4305, nitruré

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22030. Poussoirs – avec embout sphérique et six pans creux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.