Pous­soirs avec collerette et bille, fente avant

EH 22075.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Ce poussoir à ressort se caractérise par la collerette et la fente avant. Il convient donc aux applications exigeant une surface plane à l’état vissé.

Votre sélection a donné lieu à 24 résultats

Ma­tières
Bille
d1 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Numéro d’article:
22075.0004
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en acier de décolletage, bille en inox, ressort standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,7 N
  • Pression1) F2: ~ 3,9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Numéro d’article:
22075.0005
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en acier de décolletage, bille en inox, ressort standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,9 N
  • Pression1) F2: ~ 4,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Numéro d’article:
22075.0006
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en acier de décolletage, bille en inox, ressort standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,6 N
  • Pression1) F2: ~ 8,7 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Numéro d’article:
22075.0008
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en acier de décolletage, bille en inox, ressort standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5,4 N
  • Pression1) F2: ~ 10,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Numéro d’article:
22075.0010
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en acier de décolletage, bille en inox, ressort standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,4 N
  • Pression1) F2: ~ 17,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22075.0012
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en acier de décolletage, bille en inox, ressort standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 10,8 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Numéro d’article:
22075.0404
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 1,7 N
  • Pression1) F2: ~ 3,9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Numéro d’article:
22075.0405
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,9 N
  • Pression1) F2: ~ 4,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Numéro d’article:
22075.0406
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,6 N
  • Pression1) F2: ~ 8,7 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Numéro d’article:
22075.0408
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Pression1) F1: ~ 5,4 N
  • Pression1) F2: ~ 10,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Numéro d’article:
22075.0410
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,4 N
  • Pression1) F2: ~ 17,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22075.0412
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en inox, ressort standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 10,8 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Numéro d’article:
22075.0604
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,1 N
  • Pression1) F2: ~ 3,9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Numéro d’article:
22075.0605
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,2 N
  • Pression1) F2: ~ 4,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Numéro d’article:
22075.0606
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,1 N
  • Pression1) F2: ~ 8,7 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Numéro d’article:
22075.0608
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5,7 N
  • Pression1) F2: ~ 10,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Numéro d’article:
22075.0610
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 9,2 N
  • Pression1) F2: ~ 17,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
inox trempé
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22075.0612
CAO
Documents
Poussoir
  • corps en thermoplastique, bille en inox, ressort standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,2 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Numéro d’article:
22075.0804
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 2,1 N
  • Pression1) F2: ~ 3,9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Numéro d’article:
22075.0805
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,2 N
  • Pression1) F2: ~ 4,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Numéro d’article:
22075.0806
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,1 N
  • Pression1) F2: ~ 8,7 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Numéro d’article:
22075.0808
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 5,7 N
  • Pression1) F2: ~ 10,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Numéro d’article:
22075.0810
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 9,2 N
  • Pression1) F2: ~ 17,2 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 1,8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
plastique
Bille:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Numéro d’article:
22075.0812
CAO
Documents
Poussoir
  • corps et bille en thermoplastique, ressort standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Course s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,2 N
  • Pression1) F2: ~ 22,3 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 3,2 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305
  • thermoplastique (POM), bleu

Bille

  • inox trempé
  • thermoplastique (POM), blanc

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage
d1: M4 mm
Numéro d’article:
22075.0904
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 20 g
Produit:
outil de montage
d1: M5 mm
Numéro d’article:
22075.0905
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Poids: 24 g
Produit:
outil de montage
d1: M6 mm
Numéro d’article:
22075.0906
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 30 g
Produit:
outil de montage
d1: M8 mm
Numéro d’article:
22075.0908
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Poids: 47 g
Produit:
outil de montage
d1: M10 mm
Numéro d’article:
22075.0910
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Poids: 72 g
Produit:
outil de montage
d1: M12 mm
Numéro d’article:
22075.0912
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Poids: 127 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22075. Poussoirs – avec collerette et bille, fente avant
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.