22051.0008 - Poussoir
avec bille tournante et fente

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

La bille tournante réduit l'usure de la contrepartie. Cela améliore le positionnement de la contrepartie.

Le palier en plastique permet une isolation électrique puisqu'il n'y a pas de contact entre le corps et la bille.

Cet article 22051.0008 - Poussoir avec bille tournante et fente / acier de décolletage, ressort standard (d1: M8) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec bille tournante et fente (EH 22051.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Numéro d’article:
22051.0008
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 0,95 mm
  • Pression1) F1: ~ 16 N
  • Pression1) F2: ~ 24 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 3,3 g
Poussoir

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Pallier

  • plastique

Bille

  • acier à roulement, trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22051.0008
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.