Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
Le palier de la bille permet le roulement et réduit l’usure de la contrepartie. Il a de plus, selon l’appui, un effet positif sur le comportement d’enclenchement.
Un autre avantage de la bille céramique à palier en plastique est l’isolation électrique.
L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.
Cet article 22051.0708 - Poussoir avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4 / ressort puissant (d1: M8) est une variante du groupe d’articles Poussoirs avec bille tournante en céramique et fente, en inox A4 (EH 22051.)
Corps
Pallier
Bille
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.