Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.
Le joint d'étanchéité empêche l'infiltration de liquide dans le poussoir.
Cet article 22060.0050 - Poussoir à six pans creux et joint d'étanchéité / acier de décolletage, ressort standard (d1: M10) est une variante du groupe d’articles Poussoirs à six pans creux et joint d'étanchéité (EH 22060.)
Embout
Joint
Corps
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Écarts sur cote l, puissance de ressort et résistance à la température par rapport à la version EH 22060. "sans joint d'étanchéité".
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.
Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.