Pous­soirs à bille et six pans creux

EH 22030.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

Votre sélection a donné lieu à 40 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Numéro d’article:
22030.0003
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Course s: 0,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 4,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22030.0004
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22030.0005
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22030.0006
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Numéro d’article:
22030.0008
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 18 N
  • Pression1) F2: ~ 31 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
22030.0010
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 45 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22030.0012
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 26 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Numéro d’article:
22030.0016
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 41 N
  • Pression1) F2: ~ 86 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
Numéro d’article:
22030.0020
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 56 N
  • Pression1) F2: ~ 111 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
Numéro d’article:
22030.0024
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Course s: 5,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 81 N
  • Pression1) F2: ~ 151 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Numéro d’article:
22030.0043
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Course s: 0,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22030.0044
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 12 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22030.0045
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 15 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22030.0046
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 19 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Numéro d’article:
22030.0048
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36 N
  • Pression1) F2: ~ 62 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Numéro d’article:
22030.0050
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 57 N
  • Pression1) F2: ~ 104 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 8,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22030.0052
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 61 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Numéro d’article:
22030.0056
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 68 N
  • Pression1) F2: ~ 142 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
Numéro d’article:
22030.0060
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 84 N
  • Pression1) F2: ~ 166 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Numéro d’article:
22030.0064
CAO
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Course s: 5,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 127 N
  • Pression1) F2: ~ 237 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Numéro d’article:
22030.0203
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Course s: 0,4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 4,5 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22030.0204
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22030.0205
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22030.0206
CAO
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,7 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • acier de décolletage, bruni
  • inox 1.4305

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22030. Poussoirs – à bille et six pans creux
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.