Pous­soirs à bille en céramique et fente, en inox A4

EH 22050.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour le blocage ainsi que pour appliquer une pression ou éjecter.

La version en inox A4 garantit une résistance extrême à la corrosion.

Propriétés bille en céramique :

  • Résistante aux chocs et à l'usure
  • Tenue remarquable
  • Amagnétique
  • Isolante électriquement

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22050.1404
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22050.1405
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 8 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22050.1406
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 11 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Numéro d’article:
22050.1408
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort standard
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 18 N
  • Pression1) F2: ~ 31 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Numéro d’article:
22050.1410
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort standard
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 24 N
  • Pression1) F2: ~ 45 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,2 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Numéro d’article:
22050.1412
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 26 N
  • Pression1) F2: ~ 49 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Numéro d’article:
22050.1416
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 41 N
  • Pression1) F2: ~ 86 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22050.1604
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Course s: 0,8 mm
  • Pression1) F1: ~ 12 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22050.1605
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Course s: 0,9 mm
  • Pression1) F1: ~ 15 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22050.1606
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Course s: 1 mm
  • Pression1) F1: ~ 19 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Numéro d’article:
22050.1608
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Course s: 1,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 36 N
  • Pression1) F2: ~ 62 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,5 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Numéro d’article:
22050.1610
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Course s: 2 mm
  • Pression1) F1: ~ 57 N
  • Pression1) F2: ~ 104 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,3 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Numéro d’article:
22050.1612
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 2,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 61 N
  • Pression1) F2: ~ 110 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 9,6 g
vers la vue d'article
Poussoir
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Numéro d’article:
22050.1616
CAO
Documents
Poussoir
  • inox A4, ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 68 N
  • Pression1) F2: ~ 142 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Poussoir

Matières

Corps

  • inox A4, passivé

Bille

  • céramique

Ressort

  • inox A4, passivé

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22050. Poussoirs – à bille en céramique et fente, en inox A4
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.