Pous­soirs la­té­raux lisses, sans joint d'étanchéité - INCH

EH 2B150.

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ma­tières
Em­bout
d1 [in]
d2 [in]
Pres­sion F max.1) ~ [lb]
Course s [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Course s [in]:
0,02 in
Numéro d’article:
2B150.0010
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,02 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • x2): 0,035 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,024 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,02 in
Numéro d’article:
2B150.0011
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,02 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • x2): 0,035 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,024 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,02 in
Numéro d’article:
2B150.0012
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,02 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • x2): 0,035 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,025 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,031 in
Numéro d’article:
2B150.0020
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,263 in
  • Course s: 0,031 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,063 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,107 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,031 in
Numéro d’article:
2B150.0021
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,263 in
  • Course s: 0,031 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,063 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,115 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 21,5 lb
Course s [in]:
0,031 in
Numéro d’article:
2B150.0022
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 21,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,263 in
  • Course s: 0,031 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,063 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,123 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,039 in
Numéro d’article:
2B150.0025
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,421 in
  • Course s: 0,039 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,071 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,137 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Course s [in]:
0,039 in
Numéro d’article:
2B150.0026
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 16,9 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,421 in
  • Course s: 0,039 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,071 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,143 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,039 in
Numéro d’article:
2B150.0027
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,421 in
  • Course s: 0,039 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,071 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,156 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,051 in
Numéro d’article:
2B150.0030
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,525 in
  • l2: 0,535 in
  • Course s: 0,051 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • x2): 0,102 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,261 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,051 in
Numéro d’article:
2B150.0031
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,525 in
  • l2: 0,535 in
  • Course s: 0,051 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • x2): 0,102 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,277 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,051 in
Numéro d’article:
2B150.0032
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,525 in
  • l2: 0,535 in
  • Course s: 0,051 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • x2): 0,102 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,292 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.0040
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,657 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • x2): 0,126 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,527 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.0041
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,657 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • x2): 0,126 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,526 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.0042
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force puissante du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 45 lb
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,657 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • x2): 0,126 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,549 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/4 in
d2 [in]:
0,118 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Course s [in]:
0,02 in
Numéro d’article:
2B150.0050
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 1/4 in
  • d2: 0,118 in
  • Pression F max.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 in
  • l2: 0,157 in
  • Course s: 0,02 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/4 in
  • x2): 0,035 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,014 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,197 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Course s [in]:
0,031 in
Numéro d’article:
2B150.0060
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,197 in
  • Pression F max.1): ~ 4,5 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,263 in
  • Course s: 0,031 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,063 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,062 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,039 in
Numéro d’article:
2B150.0065
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,421 in
  • Course s: 0,039 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,071 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,07 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
1/2 in
d2 [in]:
0,315 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Course s [in]:
0,051 in
Numéro d’article:
2B150.0070
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 1/2 in
  • d2: 0,315 in
  • Pression F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,525 in
  • l2: 0,547 in
  • Course s: 0,051 in
  • Alésage de positionnement D H8: 1/2 in
  • x2): 0,102 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,118 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [in]:
5/8 in
d2 [in]:
0,393 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Course s [in]:
0,063 in
Numéro d’article:
2B150.0080
CAO
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: thermoplastique/force légère du ressort
  • d1: 5/8 in
  • d2: 0,393 in
  • Pression F max.1): ~ 22,5 lb
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,657 in
  • Course s: 0,063 in
  • Alésage de positionnement D H8: 5/8 in
  • x2): 0,126 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 176 °F
  • Poids: 0,25 oz
vers la vue d'article
Poussoir latéral

Matières

Corps

  • aluminium

Ressort

  • inox
  • acier bruni
  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation
  • thermoplastique (POM), blanc
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 6 mm
Numéro d’article:
22150.0830
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 6 mm
  • Poids: 19 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 12 mm
Numéro d’article:
22150.0832
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 12 mm
  • Poids: 86 g
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 16 mm
Numéro d’article:
22150.0833
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 16 mm
  • Poids: 105 g

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Ressort standard = ressort acier, bruni

Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 2B150. Poussoirs latéraux – lisses, sans joint d'étanchéité - INCH
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.