2B150.0025 - Poussoir latéral
lisses, sans joint d'étanchéité - INCH

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 2B150.0025 - Poussoir latéral lisses, sans joint d'étanchéité - INCH / force légère du ressort (d1: 7/16 in, d2: 0,236 in, Pression F max.1: ~ 9 lb) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux lisses, sans joint d'étanchéité - INCH (EH 2B150.)

Ma­tières
Em­bout
d1 [in]
d2 [in]
Pres­sion F - max.1) ~ [lb]
Course s [in]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
aluminium
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [in]:
7/16 in
d2 [in]:
0,236 in
Pres­sion F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Course s [in]:
0,039 in
Numéro d’article:
2B150.0025
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/force légère du ressort
  • d1: 7/16 in
  • d2: 0,236 in
  • Pression F max.1): ~ 9 lb
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,421 in
  • Course s: 0,039 in
  • Alésage de positionnement D H8: 7/16 in
  • x2): 0,071 in
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,137 oz
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux, lisses
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0831
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 49 g

Matières

Corps

  • aluminium

Ressort

  • inox

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Assemblage

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B150.0025
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.