Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 42 résultats
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Pression F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Course s: 0,2 mm
Alésage de positionnement D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, ressort standard
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Course s: 0,2 mm
Alésage de positionnement D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Pression F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Course s: 0,3 mm
Alésage de positionnement D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, ressort standard
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Pression F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Course s: 0,3 mm
Alésage de positionnement D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Pression F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Course s: 0,4 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, ressort standard
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Pression F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Course s: 0,4 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Pression F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Course s: 0,4 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force légère du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Course s: 0,5 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, ressort standard
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Pression F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Course s: 0,5 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Pression F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Course s: 0,5 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, ressort standard
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Pression F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Course s: 0,6 mm
Alésage de positionnement D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Pression F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Course s: 0,6 mm
Alésage de positionnement D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 6,8 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, ressort standard
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Pression F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Course s: 0,8 mm
Alésage de positionnement D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 14 g
vers la vue d'article
Embout:
acier cémenté, bruni
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Autres détails
Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Pression F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Course s: 0,8 mm
Alésage de positionnement D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 15 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, force légère du ressort
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Pression F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Course s: 0,2 mm
Alésage de positionnement D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, ressort standard
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Course s: 0,2 mm
Alésage de positionnement D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 0,5 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, force légère du ressort
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Pression F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Course s: 0,3 mm
Alésage de positionnement D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, ressort standard
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Pression F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Course s: 0,3 mm
Alésage de positionnement D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, force légère du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Pression F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Course s: 0,4 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, ressort standard
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Pression F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Course s: 0,4 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, force puissante du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Pression F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Course s: 0,4 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, force légère du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Pression F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Course s: 0,5 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, ressort standard
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Pression F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Course s: 0,5 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Pression F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Autres détails
Embout: inox/embout en inox, force puissante du ressort
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Pression F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Course s: 0,5 mm
Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 2,9 g
vers la vue d'article
Matières
Ressort
Embout
acier cémenté, bruni
inox
thermoplastique (POM), blanc
Produit:
outil de montage
d1 : 6 mm
Numéro d’article:
22150.0840
outil de montage
d1 : 6 mm
Poids: 23 g
Produit:
outil de montage
d1 : 8 mm
Numéro d’article:
22150.0841
outil de montage
d1 : 8 mm
Poids: 47 g
Produit:
outil de montage
d1 : 10 mm
Numéro d’article:
22150.0842
outil de montage
d1 : 10 mm
Poids: 46 g
Produit:
outil de montage
d1 : 12 mm
Numéro d’article:
22150.0843
outil de montage
d1 : 12 mm
Poids: 96 g
Produit:
outil de montage
d1 : 16 mm
Numéro d’article:
22150.0844
outil de montage
d1 : 16 mm
Poids: 145 g
Caractéristique
Force légère du ressort = ressort bleu
ressort standard = ressort rouge
Force puissante du ressort = ressort vert
Assemblage
Une humidification permet une installation plus facile.
Montage par emmanchement.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = dimension coordonnée,
s = course
z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
y supérieur ou égal à l2 - d2 /2, alors x = d2 /2 - s
ou
y inférieur à l2 - d2 /2, alors x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Fiche technique EH 22150. Poussoirs latéraux – avec ressort en polyuréthane et embout
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.