22150.0209 - Poussoir latéral
avec ressort en polyuréthane et embout

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Cet article 22150.0209 - Poussoir latéral avec ressort en polyuréthane et embout / embout en acier, force puissante du ressort (d1: 10 mm, d2: 6 mm, Pression F max.1: ~ 60 N) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux avec ressort en polyuréthane et embout (EH 22150.)

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion F - max.1) ~ [N]
Course s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
plastique
Em­bout:
acier cémenté, bruni
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Course s [mm]:
0,5 mm
Numéro d’article:
22150.0209
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/embout en acier, force puissante du ressort
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Pression F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Course s: 0,5 mm
  • Alésage de positionnement D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 2,9 g
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outil de montage
d1: 10 mm
Numéro d’article:
22150.0842
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: 10 mm
  • Poids: 46 g

Matières

Ressort

  • plastique

Embout

  • acier cémenté, bruni

Notes

This is a discontinued article.

Caractéristique

Force puissante du ressort = ressort vert

Assemblage

Une humidification permet une installation plus facile.

Montage par emmanchement.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22150.0209
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.