Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.
La capuchon en plastique du patin articulé empêche le dérapage.
Cet article 22590.1482 - Patins articulés avec système anti-dérapage / patin et rotule avec axe en acier (d1: M20, l1: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Patins articulés avec système anti-dérapage (EH 22590.)
Rotule avec axe
Embout
Contre-écrou
Patin
Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: