Pa­tins ar­ti­cu­lés avec système anti-dérapage

EH 22590.

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.

La capuchon en plastique du patin articulé empêche le dérapage.

Votre sélection a donné lieu à 57 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1006
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Poids: 19 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1008
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1010
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1012
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 35 kN
  • Poids: 126 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1016
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
  • Poids: 241 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1020
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 55 kN
  • Poids: 480 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1024
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • Poids: 554 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1206
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1208
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1210
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1212
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • Poids: 123 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1216
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • Poids: 241 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1220
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
  • Poids: 500 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1224
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
  • Poids: 517 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1106
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 4 kN
  • Poids: 7,8 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1108
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 7 kN
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1110
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1112
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • Poids: 57 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1116
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • Poids: 96 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1120
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 22 kN
  • Poids: 190 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.1124
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Poids: 240 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22590.1410
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22590.1422
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.1438
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • Poids: 139 g
vers la vue d'article
Patins articulés

Matières

Rotule

  • acier de décolletage, trempé par induction, bruni
  • inox 1.4305

Embout

  • caoutchouc, noir

Patin

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305
  • thermoplastique (POM), blanc

Rotule avec axe

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • acier, bruni, ISO 4032
  • acier, bruni, DIN 934
  • inox A2, ISO 4032
  • inox A2, DIN 934

Notes

Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22590. Patins articulés – avec système anti-dérapage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.