Embouts avec surface d’appui en plastique

EH 22691.

Les embouts avec surface d’appui en plastique peuvent être utilisés comme appui de protection, butée et poussoir. Ils protègent les surfaces de qualité contre les dommages.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ver­sion
cro­quis
h ±0,1 [mm]
d1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22691.0122
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 4 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22691.0133
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l ±1: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 5 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 9,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22691.0143
CAO
Documents
Embouts
  • avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • SW2: 6 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22691.0021
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW1: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 11,5 kN
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22691.0031
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15,5 kN
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22691.0032
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15,5 kN
  • Couple de serrage max.: 32 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 32 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22691.0041
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 22,5 kN
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 28 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22691.0042
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 22,5 kN
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22691.0222
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • SW1: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 6,4 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22691.0233
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • t: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 9,5 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22691.0243
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, insert en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
4
h ±0,1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22691.0324
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, insert en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 4
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 11,5 kN
  • Couple de serrage1) max.: 18 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 35 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, insert en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
22691.0335
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, insert en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • t: 15 mm
  • SW1: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 15,5 kN
  • Couple de serrage1) max.: 32 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 53 g
vers la vue d'article
Embouts
Ver­sion:
avec taraudage, insert en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22691.0345
CAO
Documents
Embouts
  • avec taraudage, insert en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • SW1: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 22,5 kN
  • Couple de serrage1) max.: 60 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Embouts

Matières

Embout

  • plastique (PEEK), bleu

Bague taraudée

  • inox

Goujon fileté

  • inox

Corps

  • plastique (PEEK), bleu
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22691. Embouts – avec surface d’appui en plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.