Les embouts avec surface d’appui en plastique peuvent être utilisés comme appui de protection, butée et poussoir. Ils protègent les surfaces de qualité contre les dommages.
Cet article 22691.0143 - Embouts avec surface d’appui en plastique / avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) est une variante du groupe d’articles Embouts avec surface d’appui en plastique (EH 22691.)
Embout
Bague taraudée
Goujon fileté
Corps
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage