22691.0243 - Embouts
avec surface d’appui en plastique

Les embouts avec surface d’appui en plastique peuvent être utilisés comme appui de protection, butée et poussoir. Ils protègent les surfaces de qualité contre les dommages.

Cet article 22691.0243 - Embouts avec surface d’appui en plastique / avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) est une variante du groupe d’articles Embouts avec surface d’appui en plastique (EH 22691.)

Ver­sion
cro­quis
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
cro­quis:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22691.0243
Documents
Embouts
  • avec taraudage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane – croquis 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 22 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement min.: -60 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 13 g
Embouts

Matières

Embout

  • plastique (PEEK), bleu

Corps

  • plastique (PEEK), bleu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22691.0243
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.