Ap­puis ronds/car­rés avec insert carbure, strié

EH 22620.

Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc. 

Pour la transmission des moments de rotation et des forces de retenue élevées (p. ex. sur pièces en fonte ou forgées).

Votre sélection a donné lieu à 12 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0010
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 2,3 mm
  • Poids: 5,1 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
10 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0012
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 10 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 7,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 2,3 mm
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0020
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 7,6 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
12 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0022
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 12 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • d3: 9,5 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 9,1 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0060
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
16 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0062
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 16 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 12,7 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0080
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 23 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
20 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0082
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 20 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 15,9 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 27 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0100
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 10 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 4,5 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
rond
cro­quis:
1
d1 -0,13 [mm]:
25 mm
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
-
Numéro d’article:
22620.0102
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • rond – croquis 1
  • d1 -0,13: 25 mm
  • h1 -0,13: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: 19 mm
  • h2: 4,75 mm
  • h3: 6 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
carré
cro­quis:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22620.0152
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • carré – croquis 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés
Ver­sion:
carré
cro­quis:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
12 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
22620.0154
CAO
Documents
Appuis ronds/carrés
  • carré – croquis 2
  • h1 -0,13: 12 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Appuis ronds/carrés

Matières

Corps

  • acier à outil, bruni

Surface striée

  • plaque carbure, soudée

Assemblage

La version carrée se prête particulièrement au montage en ligne, ainsi un tasseau d'appui peut alors être réalisé pour des forces de retenue élevées.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22620. Appuis ronds/carrés – avec insert carbure, strié
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.