Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc.
Pour la transmission des moments de rotation et des forces de retenue élevées (p. ex. sur pièces en fonte ou forgées).
Cet article 22620.0010 - Appuis ronds/carrés avec insert carbure, strié / rond (d1 -0,13: 10 mm, h1 -0,13: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Appuis ronds/carrés avec insert carbure, strié (EH 22620.)
Corps
Surface striée
La version carrée se prête particulièrement au montage en ligne, ainsi un tasseau d'appui peut alors être réalisé pour des forces de retenue élevées.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage