Ver­rous d'in­dexage version simple

EH 22121.

Utilisables dans le but d'indexer.

S'utilise lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire. La grande course de l'embout permet une multitude d'applications comme p. ex. le verrouillage d'une porte.

Version simple et compacte.

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Numéro d’article:
22121.0105
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • d1: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 2,3 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 15,5 mm
  • s: 9,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 10 N
  • Couple de serrage max.: 1,6 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 5,9 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Numéro d’article:
22121.0110
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • d1: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 3 mm
  • l1: 54 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 15 mm
  • l5: 19,2 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,5 N
  • Pression1) F2: ~ 13,5 N
  • Couple de serrage max.: 4,5 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 14 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22121.0115
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • d1: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 33,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 17,5 mm
  • l5: 22,9 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Numéro d’article:
22121.0120
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • Couple de serrage max.: 13 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage
Ma­tières:
acier
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22121.0125
CAO
Documents
Verrous d'indexage
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • SW: 16 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • Couple de serrage max.: 42 Nm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 104 g
vers la vue d'article
Verrous d'indexage

Matières

Corps

  • acier de décolletage, zingué par galvanisation

Embout

  • acier, zingué par galvanisation

Contre-écrou

  • acier, zingué par galvanisation

Notes

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M6
Numéro d’article:
22120.0704
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Poids: 1,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M8
Numéro d’article:
22120.0705
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,8 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10
Numéro d’article:
22120.0706
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,3 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12
Numéro d’article:
22120.0708
CAO
contre écrous ISO 4035
  • acier
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 4035
pour doigts et verrous d'indexage
Numéro d’article:
22120.0710
CAO
contre écrous ISO 4035
  • contre écrous ISO 4035, acier

Fonctionnement

Le déblocage du verrou d'indexage s'obtient en tirant sur le levier. En tournant le levier, l'embout reste bloqué.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22121. Verrous d'indexage – version simple
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.