Doigts d'in­dexage pour pièces de faible épaisseur

EH 22120.

Doigts d'indexage pour pièces de faible épaisseur avec alésage débouchant.

Votre sélection a donné lieu à 8 résultats

Ma­tières
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
cro­quis:
sans blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0266
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
cro­quis:
sans blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0267
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
cro­quis:
sans blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
10 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0268
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Pression1) F1: ~ 15,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
cro­quis:
sans blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
12 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0269
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Pression1) F1: ~ 15,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
cro­quis:
avec blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0286
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
cro­quis:
avec blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Numéro d’article:
22120.0287
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 22 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
cro­quis:
avec blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
10 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0288
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Pression1) F1: ~ 15,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 61 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
acier
cro­quis:
avec blocage
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
12 mm
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Numéro d’article:
22120.0289
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Pression1) F1: ~ 15,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Embout

  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Notes

Bouton non démontable.

Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
Clé polygonale plate pour bloquer les cotes sur plat SW2
pour doigts d'indexage
clé plate
Numéro d’article:
22120.0299
clé plate
  • clé plate
  • Poids: 26 g

Assemblage

Grâce à la douille intégrée, les doigts d'indexage peuvent être montées dans des pièces de 1-5 mm d'épaisseur.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche. Selon la longueur de blocage, l'embout peut ressortir.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – pour pièces de faible épaisseur
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.